JAJSIN5C February 2020 – September 2023 ADS7066
PRODUCTION DATA
ADS7066 は小型、16 ビット、8 チャネル、高精度の逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。ADS7066 はコンデンサ不要の基準電圧と基準電圧バッファを内蔵し、必要な外付け部品が少ないことからソリューションの小型化に役立ちます。このデバイス・ファミリには、ADS7067 (800kSPS) と ADS7066 (250kSPS) の速度バリアントがあります。
ADS7066 はオフセット較正機能を備えているため、幅広いシステム動作条件にわたって精度を高めることができます。プログラム可能な平均化フィルタにより、高分解能測定が可能です。ADS7066 の 8 つのチャネルはアナログ入力、デジタル入力、デジタル出力として個別に構成できるため、ミクスト・シグナル帰還やデジタル制御の回路設計を簡素化できます。
ADS7066 は、拡張 SPI により低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板レイアウトを簡素化し、システム・コストを低減できます。ADS7066 は、データの読み書き動作と起動時の構成のための巡回冗長性検査 (CRC) 機能を備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ(公称) (2) |
---|---|---|
ADS7066 | YBH (DSBGA、16) | 1.636mm × 1.636mm |
RTE (WQFN、16) | 3.00mm × 3.00mm |