JAJSJL9A March 2021 – October 2021 ADS7067
PRODUCTION DATA
ADS7067 は小型、16 ビット、8 チャネル、高精度の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) です。ADS7067 はコンデンサ不要の基準電圧と基準電圧バッファを内蔵し、必要な外付け部品が少ないことからソリューションの小型化に役立ちます。ウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージを採用していることと、外付け部品の少なさにより、このデバイスはスペースの制約が厳しいアプリケーションに適しています。このデバイス・ファミリには、ADS7067 (800kSPS) と ADS7066 (250kSPS) の速度バリアントがあります。
ADS7067 はオフセット較正機能を備えているため、幅広いシステム動作条件にわたって精度を高めることができます。プログラム可能な平均化フィルタにより、高分解能測定が可能です。ADS7067 の 8 つのチャネルはアナログ入力、デジタル入力、デジタル出力として個別に構成できるため、システムの小型化が可能になり、ミクスト・シグナル帰還やデジタル制御の回路設計を簡素化できます。
ADS7067 は、拡張 SPI により低いクロック速度で高いスループットを達成できるため、基板レイアウトを簡素化し、システム・コストを低減できます。ADS7067 は、データの読み書き動作と起動時の構成のための巡回冗長検査 (CRC) 機能を備えています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS7067 | WCSP (16) | 1.62mm × 1.62mm |