JAJSHX7A September   2010  – September 2019 ADS7947 , ADS7948 , ADS7949

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     ADS794x のブロック図
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions: ADS794x (12-, 10-, 8-Bit)
    4. 7.4  Thermal Information
    5. 7.5  Electrical Characteristics: ADS7947 (12-Bit)
    6. 7.6  Electrical Characteristics: ADS7948 (10-Bit)
    7. 7.7  Electrical Characteristics: ADS7949 (8-Bit)
    8. 7.8  Timing Requirements
    9. 7.9  Switching Characteristics
    10. 7.10 Typical Characteristics: ADS7947, ADS7948, ADS7949
    11. 7.11 Typical Characteristics: ADS7947 (12-Bit)
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Multiplexer and ADC Input
      2. 8.3.2 Reference
      3. 8.3.3 Clock
      4. 8.3.4 ADC Transfer Function
      5. 8.3.5 Power-Down
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Device Operation
    5. 8.5 Programming
      1. 8.5.1 16-Clock Frame
      2. 8.5.2 32-Clock Frame
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
      1. 9.1.1 Driving an ADC Without a Driving Op Amp
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 関連リンク
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

ADS7947、ADS7948、ADS7949 は、ピン互換でそれぞれ 12 ビット、10 ビット、8 ビットの 2MSPS アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは、標準の 16 クロック・データ・フレームを使用して 2MSPS のサンプル・レートで動作します。さらに、変換時に性能低下を生じさせないクロック数に最適化されたショート・データ・フレームを使用すると、ADS7947 (12 ビット) は 2.1MSPS、ADS7948 (10 ビット) は 2.57MSPS、ADS7949 (8 ビット) は 3MSPS で動作できます。これらのデバイスは、DC 精度と動的性能の両方が非常に優れています。このピン互換デバイス・ファミリは、2 チャネル入力マルチプレクサと低消費電力の逐次比較型 (SAR) ADC を内蔵しています。

ADS7947、ADS7948、ADS7949 は、最高 5V のフルスケール入力範囲に対応する広いアナログ電源範囲をサポートしています。単純な SPI デジタル・インターフェイスと最低 1.65V で動作可能なデジタル電源により、広範なデジタル・コントローラと簡単に接続できます。低速で動作する場合、自動パワー・ダウンを有効にすると消費電力を大幅に低減できます。

ADS7947、ADS7948、ADS7949 は小型の 3mm × 3mm WQFN パッケージで供給され、拡張温度範囲の -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、高性能、低消費電力、小さなサイズが重要な各種データ・アクイジション・アプリケーションに適しています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
ADS794x WQFN (16) 3.00mm×3.00mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ADS794x のブロック図

ADS7947 ADS7948 ADS7949 block_diagram.gif