ADS8353-Q1 は 16 ビット、デュアル・チャネル、高速、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) で、シングル・エンドと擬似差動のアナログ入力に対応しています。
ADS8353-Q1 には 2 つの基準電圧源があり、独立してプログラム可能で、システム・レベルのゲイン較正に使用できます。また、広い電源電圧範囲で動作可能な、柔軟性の高いシリアル・インターフェイスにより、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。デバイスが 2 つの低消費電力モードをサポートしているため、与えられたスループットについて消費電力を最適化できます。ADS8353-Q1 は、-40℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されており、16 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS8353-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
Changes from Revision A (March 2019) to Revision B (July 2022)
Changes from Revision * (January 2019) to Revision A (March 2019)