JAJSII2A February 2020 – February 2020 ADS8355
PRODUCTION DATA.
ADS8355 は、シングル・エンドおよび疑似差動アナログ入力に対応したデュアル、高速、同時サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。
このデバイスは、広い電源電圧範囲で動作できる柔軟性の高いシリアル・インターフェイスをサポートしています。この柔軟なインターフェイスにより、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。デバイスが 2 つの低消費電力モードをサポートしているため、与えられたスループットについて消費電力を最適化できます。このデバイスは拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) で完全に動作が規定されており、16 ピン WQFN (3mm × 3mm) パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS8355 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |