ADS8671 と ADS8675 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使った統合型データ・アクイジション・システム・ファミリの製品です。これらのデバイスは高速、高精度の SAR ADC、統合アナログ・フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路、最大 ±20V の過電圧保護回路、温度ドリフトの非常に低いオンチップの 4.096V 基準電圧を搭載しています。
これらのデバイスは 1 つの 5V アナログ電源で動作します。しかし、±12.288V、±6.144V、±10.24V、±5.12V、±2.56V の真のバイポーラ入力範囲と、0V~12.288V、0V~10.24V、0V~6.144V、0V~5.12V のユニポーラ入力範囲をサポートしています。高い DC 精度を保証するため、ゲインおよびオフセット誤差は、各入力範囲の規定値内に正確に調整されています。入力範囲は、デバイスの内部レジスタに対するソフトウェア・プログラミングにより選択されます。これらのデバイスは、選択した入力範囲にかかわらず、高い抵抗性入力インピーダンス (≥ 1MΩ) を実現しています。
内蔵の multiSPI デジタル・インターフェイスは、従来の SPI プロトコルと下位互換性があります。さらに、設定可能な機能により、広範なホスト・コントローラとの接続が簡素化されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ADS866x | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |