ADS8862 は 16 ビット、680kSPS、シングルエンド入力のアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは 2.5V~5V の外部基準電圧を使用して動作し、追加の入力信号スケーリングなしに、広範な信号範囲を選択できます。基準電圧設定はアナログ電源電圧 (AVDD) と無関係で、AVDD を超えることができます。
このデバイスは、複数のデバイスをカスケード接続するためのデイジー・チェーン動作もサポートする SPI 互換シリアル・インターフェイスを備えています。ビジー・インジケータ・ビットを追加すると、デジタル・ホストとの同期を簡単に行えます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ADS8862 | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
VSON (10) | 3.00mm×3.00mm |