DATA SHEET
ADS8866 16 ビット、100kSPS、シリアル・インターフェイス、micropower、小型、シングルエンド入力の SAR アナログ/デジタル・コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- サンプル・レート:100kHz
- レイテンシなしの出力
- ユニポーラ、シングルエンド入力範囲:
0~+VREF
- SPI™互換のシリアル・インターフェイス
デイジー・チェーン・オプション付き
- 非常に優れた AC および DC 性能
- SNR:93dB、THD:-108dB
- INL:±1.0 LSB (標準値)、±2.0 LSB (最大値)
- DNL:±1.0 LSB (最大値)、16ビット NMC
- 幅広い動作範囲
- AVDD: 2.7V~3.6V
- DVDD:1.65V~3.6V
(AVDD にかかわらず)
- REF:2.5V~5V (AVDD にかかわらず)
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
- 低消費電力
- 100kSPS で 0.7mW
- 10kSPS で 70µW
- 電源オフ時電流 (AVDD):50 nA
- フルスケール・ステップでの 16 ビットへのセトリング:1200ns
- パッケージ:VSSOP-10 および VSON-10