JAJSP59B January 2023 – May 2024 ADS9218 , ADS9219
PRODMIX
ADS921x は 18 ビット高速デュアルチャネル、同時サンプリングの A/D コンバータ (ADC) で、ADC 入力用のドライバが内蔵されています。ADC ドライバを内蔵しているため、信号チェーンの簡素化、高精度アプリケーションでの消費電力の低減、1MHz を上回る高周波信号のサポートが可能です。外付けデカップリング コンデンサを必要としない内蔵 ADC リファレンス バッファは、広帯域幅アプリケーション向けに最適化されています。
ADS921x は、シリアル LVDS (SLVDS) データ インターフェイスを使用して、デジタル スイッチング ノイズを最小化しながら高速デジタル通信を実現します。ADC チャネルごとに別々の SLVDS 出力、または両方の ADC チャネルに 1 つの SLVDS 出力を使用して、デュアル チャネル ADC データを読み取ります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
ADS9218 | RHA (VQFN、40) | 6mm × 6mm |
ADS9219 (3) | RHA (VQFN、40) | 6mm × 6mm |
ADS9217 (4) | RHA (VQFN、40) | 6mm × 6mm |