JAJSJW6B January 2023 – October 2024 ADS9815 , ADS9817
PRODUCTION DATA
ADS981x は、デュアル同時サンプリング、18 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使用した 8 チャネルのデータ アクイジション (DAQ) システムです。ADS981x は、入力クランプ保護回路、1MΩ の入力インピーダンス、帯域幅をユーザーが選択可能なプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) を持つ完全なアナログ フロントエンドを各チャネルに備えています。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。ADS981x は、最大 ±12V の入力同相電圧でユニポーラ入力またはバイポーラ入力を受け入れるように構成できます。
このデバイスは、ADC 用の 4.096V リファレンスと、外部回路で使用するための 2.5V リファレンス出力も備えています。1.2V ~ 1.8V での動作をサポートするデジタル インターフェイスにより、ADS981x は外部電圧レベル変換なしで使用できます。
部品番号 | SPEED | 総電力 |
---|---|---|
ADS9817 | 2MSPS / チャネル | 232 mW |
ADS9815 | 1MSPS / チャネル | 165 mW |