JAJSHJ6B December 2011 – June 2019 AFE030
PRODUCTION DATA.
AFE030 は、過熱および短絡条件に対して内部的に保護されています。また、調整可能な電流制限機能も備えています。電流制限と熱制限の両方を示す割り込み出力を備えています。本デバイスを最低電力状態にすばやく移行させるために使用できるシャットダウン・ピンも備えています。4 線式のシリアル・ペリフェラル・インターフェイス ( SPI™) を使用して、各機能ブロックをイネーブルまたはディセーブルし、消費電力を最適化できます。
AFE030 は、熱的に強化された表面実装 PowerPAD パッケージ (QFN-48) で供給されます。-40℃~+125℃の拡張産業用接合部温度範囲で動作が規定されています。