JAJSS27C March 2015 – December 2023 AFE2256
PRODUCTION DATA
AFE2256 は、フラットパネル検出器 (FPD) ベースのデジタル x 線システムの要件を満たすように設計された 256 チャネルのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスには 256 の積分器、デュアル バンキング搭載フルスケール充電レベル選択用のプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、相関ダブル サンプラー 、256:4 のアナログ マルチプレクサが搭載されています。
また、このデバイスには 4 つの 16 ビット逐次比較型 (SAR) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) も内蔵されています。ADC からのシリアル データは、低電圧差動信号 (LVDS) 形式で利用可能です。
ナップおよびパワー ダウン モードにより大幅な電力削減が可能であり、バッテリ動作のシステムでは特に有用です。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご請求には、AFE2256 を請求してください
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
AFE2256 | TDU (COF、320) | 38.00mm×28.00mm |
TDR (COF、325) | 48.35 mm × 21.5 mm | |
TBN (COF、325) | 48.35 mm × 21.5 mm |