JAJSLP2A august 2021 – july 2023 AFE439A2 , AFE539A4 , AFE639D2
PRODUCTION DATA
8 ビットの AFE439A2、10 ビットの AFE539A4、12 ビットの AFE639D2 (AFEx39xx) は、電圧または PWM 出力を使用する熱電冷却 (TEC) 制御用のスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。AFE639D2 は I2C コントローラ・インターフェイスをサポートしており、外部のデジタル温度センサと接続できます。AFE639D2 と AFE539A4 は電圧出力をサポートし、AFE439A2 は PWM 出力をサポートしています。AFEx39xx は、フォルト管理のためにコンパレータ・チャネルをサポートしています。これらのデバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ時の DAC チャネルのハイ・インピーダンス出力もサポートしています。これらのデバイスは、比例積分 (PI) コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。AFEx39xx は TEC 制御、温度制御、ダイナミック・ヘッドルーム制御アプリケーションのための優れた選択肢です。AFEx39xx は 内蔵されている高度な機能、内部リファレンス、および NVM の機能を使って、プロセッサレス・アプリケーションと設計の再使用を実現できるスマート AFE です。
部品番号 | 分解能 | パッケージ(1) |
---|---|---|
AFE439A2 | 8 ビット | WQFN (16) |
AFE539A4 | 10 ビット | |
AFE639D2 | 12 ビット |