JAJSNZ9
June 2022
AFE4460
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.1.1
Related Documentation
5.2
Receiving Notification of Documentation Updates
5.3
サポート・リソース
5.4
Trademarks
5.5
Electrostatic Discharge Caution
5.6
Glossary
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YBG|36
MXBG434
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsnz9_oa
1
特長
最大 16 位相セットの信号取得をサポート
最大 32 個の LED と 4 個の PD をサポート
各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
正確で連続的な PPG モニタリング
ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な心拍数モニタリング:LED 15μA、レシーバ 15μA (標準値)
115dB のピーク・システム SNR
トランスミッタ
LED 電流を 25mA~250mA の範囲に 8 ビットでプログラム可能
個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
SpO2、多波長 HRM、分光で 32 個の LED を同時にサポート
レシーバ
4 つの時間多重化 PD 入力をサポート
4 つの並列レシーバ (4 組の TIA / フィルタ)
位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255μA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
位相ごとに 9 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 64µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
ADC 出力におけるデジタル環境減算
帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
システム・クロックと同期してデータを取得するオプション
環境、LED の自動 DC キャンセル
サンプル深度 256 の FIFO
SPI™ インターフェイス / I2C インターフェイス
2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
供給電圧:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3~5.5V、IO:1.7~RX_SUP