JAJSTT8 March 2024 AFE4510
PRODUCTION DATA
AFE4510 は、PPG、EDA、ECG、生体インピーダンス信号の収集をサポートする多用途信号収集システムです。PPG 信号チェーンは、LED 用の電流ドライバと、PD からの信号を検出するレシーバで構成されています。右足駆動 (RLD) の ECG レシーバは、1 対の電極から単一リードの ECG を取得できます。励起機能&センス機能を内蔵したインピーダンス測定信号チェーンは、BIA、EDA、インピーダンス分光などのアプリケーションに使用できます。各種シグナル チェーンの出力は、共通の ADC によってデジタル化され、FIFO に保存されます。FIFO は、SPI インターフェイスを使用して読み出すことができます。