JAJSTT8
March 2024
AFE4510
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
このデータシートで使用されている略語
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
商標
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
改訂履歴
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YBG|42
MXBG429
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajstt8_oa
jajstt8_pm
1
特長
Bio-Z、EDA、ECG、PPG 向けの統合型信号チェーン
同期 ECG、PPG により PTT ベースの BP を実現
Bio-Z 信号収集:
最大 250kHz にプログラム可能な周波数を使ったマルチ周波数生体インピーダンス分析
EDA/GSR のための低周波励起モード
複素 (I、Q)。4 極インピーダンス測定
7 ビット DAC による正弦波励起
正確な Bio-Z を得るためにキャリブレーション機構により電極のインピーダンスを補償
ECG 信号収集:
最大 4kHz の単極 ECG 信号取得
2 チャネル ECG として構成するためのモード
INA ゲインを 1.27~12.23 にプログラム可能
3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
入力ノイズ (0.5~150Hz):12.23 のゲインで 0.5μVrms
>1GΩ を超える入力インピーダンス、>100dB を超える CMRR
370Hz のアンチエイリアス ローパス フィルタを内蔵
AC、DC リード オフ検出:1.6nA~1µA
PPG 信号収集:
24 PPG 信号セット (LED、AMB) の取得
各種データ レートで PPG センサをサポート
0.5~10Hz の帯域で 115dB のピーク システム SNR により、高精度の SpO
2
測定が可能
小さい連続動作電流 (標準値):レシーバで 19μA
PPG トランスミッタ:
LED 電流を 50mA~300mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
LED 短絡検出
SpO2、OHRM、分光向けに共通アノード構成の 16 個の LED をサポート
PPG レシーバ:
5 つの PD、4 つの並列受信パスをサポート
帯域幅をプログラム可能なノイズ フィルタリング
トランスインピーダンス ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
8 ビット環境オフセット減算 DAC (最大 256µA)
9 ビット LED オフセット減算 DAC (最大 64µA)
ADC出力におけるデジタル環境減算
EDA 信号収集:
ECG レシーバを使用した、低消費電力の連続 EDA および PPG 収集
パワー サイクリングを最適化した EDA および PPG 収集用の独立したデータ レート
BIA シグナル チェーンを使用するスポット チェック EDA 向け高精度 EDA シグナル チェーン
外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
2 つの AFE を並列動作させるオプション
5 番目の PD 入力を汎用電圧測定チャネルとして構成するオプション
深さ 384 サンプルの FIFO、SPI™ 付き
供給電圧:RX:1.7~1.9V、I/O:1.15~1.9V、TX:3~5.5V