JAJSJB5B
June 2020 – July 2021
AFE4950
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
Trademarks
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YBG|36
MXBG434
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsjb5b_oa
jajsjb5b_pm
1
特長
最大 24 の PPG と 1 つの単極 ECG 信号の同時および同期取得をサポート
各相に 8 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
ECG 信号チェーン:
最大 2kHz の単極 ECG 信号取得
第 3 の電極を駆動するための RLD 出力
入力ノイズ:0.7µVrms
最大 ±0.65V の差動 DC オフセットと ±0.55V の同相範囲をサポート
プログラム可能な INA ゲイン:11、21
高速飽和回復機能を備えたハイパス・フィルタ
300Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
AC、DC リードオフ検出:2.9nA ~ 92.5nA
低消費電力の連続リードオン検出
インピーダンス信号チェーン
2 つの電極間のインピーダンスを低消費電力で連続的に監視
7MΩ の範囲
620kΩ で 300Ω のノイズ
PPG トランスミッタ:
LED 電流を 25mA~250mA の範囲で 8 ビットでプログラム可能
2 つの LED を並列に点灯するモード
SpO2、多波長 HRM 向けに共通アノード構成の 8 個の LED をサポート
PPG レシーバ:
2 つの並列レシーバ (2 組の TIA / フィルタ)
各レシーバに対して 4 つの時分割フォトダイオード入力をサポート
各 TIA 入力での 8 ビットの環境オフセット減算 (256µA レンジ)
8 ビットの LED オフセット減算 DAC (64µA レンジ)
TIA 入力での自動環境キャンセルと動的 LED DC キャンセル
約 100dB、最大 10Hz の環境除去率
帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
正確な連続的心拍数モニタリング:
16µA の PD 電流で最大 109dB のシステム SNR
ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な動作 (標準値):LED 15μA、レシーバ 20μA
外部クロックおよび内部発振器モード
システムのマスター・クロックと同期したデータ取得
サンプル深度 256 の FIFO
SPI、I
2
C インターフェイス:ピンで選択可能
2.6mm × 2.5mm DSBGA、0.4mm ピッチ
供給電圧:Rx:1.7~1.9V (LDO バイパス)、1.9~3.6V (LDO 有効)、Tx:3~5.5V、IO:1.7~RX_SUP