JAJSJB5B June 2020 – July 2021 AFE4950
PRODUCTION DATA
AFE4950 デバイスは、ECG および PPG 信号の同期信号取得のためのアナログ・フロントエンド (AFE) です。このデバイスは、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング・アプリケーションでも使用できます。この ECG シグナル・チェーンは、2 個または 3 個の電極を使用する構成をサポートしているほか、右脚駆動 (Right leg drive、RLD、人間の右足に取り付ける電極向け) バッファを内蔵しています。また、この ECG シグナル・チェーンは、2 個 1 組の電極の間のインピーダンスを、連続的に低消費電力で監視する目的でも使用できます。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AFE4950 | DSBGA (36) | 2.60mm × 2.50mm |