AFE4960 は、2 チャネルの ECG レシーバとして、または、1 チャネルの ECG レシーバと 1 つの呼吸インピーダンス・チャネルとして構成できます。AFE 信号チェーンは最大 4 つの電極と柔軟に接続できます。右脚駆動 (RLD) アンプの出力を使ってボディ・バイアスを設定できます。本 AFE は、リード・オン / オフ検出用の DC リード・バイアスと、リード・インピーダンス測定用の AC リード・バイアスを備えています。1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。
すべての信号チェーン出力は、適切に定義された時間間隔で 1 つの ADC によって変換され、24 ビット・ワードとして 128 サンプルの FIFO に保存されます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使って読み出すことができます。
AFE4960 は、3 リード ECG システムを実現するための完全統合型ソリューションです。並列構成の 2 つの AFE の同期動作を使って 5 リードの ECG を実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AFE4960 | DSBGA (YBG 36) | 2.6mm × 2.6mm |