JAJSTE5
March 2024
AFE5818
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device Comparison
5
Device and Documentation Support
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
商標
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ZBV|289
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajste5_oa
1
特長
16 チャネル、包括的なアナログ フロント エンド:
LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC、CWミキサー
ゲインをプログラム可能な LNA :
ゲイン:24dB、18dB、12dB
リニア入力範囲:
0.25V
PP
、0.5V
PP
、1V
PP
入力換算ノイズ:
0.63nV/√
Hz
、0.7nV/√
Hz
、0.9nV/√
Hz
プログラム可能なアクティブ終端
電圧制御アッテネータ (VCAT)40dB
プログラマブル ゲイン アンプ (PGA):
24dB、30dB
シグナル チェーンの合計ゲイン:54dB (最大値)
3 次、リニア位相 LPF :
10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz、50MHz
A/D コンバータ (ADC):
14 ビット ADC:65MSPS で 75dBFS SNR
12 ビット ADC:80MSPS で 72dBFS SNR
LVDS インターフェイス最大速度 1Gbps
ノイズと電力の最適化 (フル チャネル):
140mW/Ch (0.75nV/√
Hz
、65MSPS 時)
91.5mW/Ch (1.1nV/√
Hz
、40MSPS 時)
80mW/Ch (CW モード時)
非常に優れたデバイス間のゲイン マッチング:
±0.5dB (標準値) および ±1.1dB (最大値)
小さい高調波歪み
高速で安定した過負荷回復
CWD 用パッシブ ミキサ:
低い近傍位相ノイズ:
2.5MHz キャリアから 1kHz で -156dBc/Hz
位相分解能:λ/16
16X、8X、4X、1X CW クロックをサポート
3 次および 5 次高調波の抑制 12dB
CWD ハイパス フィルタは <1kHz の不要な低周波信号を除去
小型パッケージ:15mm×15mm NFBGA-289