DATA SHEET
AFE5832 32チャネル超音波AFE、出力35mW/チャネル、ノイズ2.1nV/√Hz、12ビット/40MSPSまたは10ビット/50MSPS出力、パッシブCWミキサおよびLVDSインターフェイス搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 超音波アプリケーション用の32チャネルAFE
- 入力アッテネータ、LNA、LPF、ADC、
およびCWミキサ
- デジタル時間ゲイン補償(DTGC)
- 合計ゲイン範囲: 12dB~51dB
- 線形入力範囲: 800mVPP
- DTGC付きの入力アッテネータ:
- 8dB~0dBで0.125dBステップの減衰
- 整合インピーダンスをサポート:
- DTGC付きの低ノイズ・アンプ(LNA):
- 20dB~51dBで0.125dBステップのゲイン
- 低い入力電流ノイズ: 1.2pA/√Hz
- 3次、リニア位相のローパス・フィルタ(LPF):
- 5MHz、7.5MHz、10MHz、12.5MHz
- 16のADCにより、12ビット/80MSPSまたは10ビット/100MSPSの変換:
- 各ADCは2セットの入力を半分のレートで変換
- 12ビットADC: 72dBFS SNR
- 10ビットADC: 61dBFS SNR
- ノイズおよび電力に対して最適化:
- 2.1nV/√Hz、40MSPSで35mW/チャネル
- 1.4nV/√Hz、40MSPSで42mW/チャネル
- 1.3nV/√Hz、40MSPSで52mW/チャネル
- CWモードで60mW/チャネル
- 非常に優れたデバイス間のゲイン一致
- 低い高調波歪み: -55dBc
- 高速で一貫した過負荷からの回復
- 連続波形(CW)パス
- 2.5MHzのキャリアから1kHzの周波数オフセットで、-151dBc/Hzの低いクローズ・イン位相ノイズ
- 位相分解能: λ/16
- 16X CWクロックをサポート
- 3次および5次高調波の12dB抑制
- 最高速度1GbpsのLVDSインターフェイス
- 小型のパッケージ: 15mm×15mm NFBGA-289