JAJSGE9A
October 2018 – January 2019
AFE7422
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
機能ブロック図
4
改訂履歴
5
概要(続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
コミュニティ・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ABJ|400
MCBG079C
ALK|400
MPBGAU3B
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsge9a_oa
jajsge9a_pm
1
特長
2
つの 14 ビット、9GSPS の DAC
最大
1200
MHz の信号帯域幅
チャネルごとに 1 つの DSA により出力電力を調整
2
つの 14 ビット、3GSPS の ADC
最大
1500
MHz の信号帯域幅
NSD: -151dBFS/Hz
f
IN
= 2.6GHz、-3dBFS 時の AC 性能
SNR: 55dBFS
SFDR: 73dBc (HD2、HD3)
SFDR: 91dBc (ワーストのスプリアス)
チャネルごとに 2 つの DSA によりダイナミック・レンジが拡大
RF およびデジタル電力検出器
RF 周波数範囲: 10MHz~6GHz
高速な周波数ホッピング: 1µs 未満
受信デジタル信号パス
ADC ごとの
バイパス可能なクワッド
DDC
DDC ごとに 3 相のコヒーレントな 32 ビット NCO
デシメーション比:
2
x~32x
送信デジタル信号パス
DAC ごとの
クワッド
DUC、32 ビット NCO 付き
補間比率:
6
x~36x
sin(x)/x 訂正および構成可能な遅延
パワー・アンプ保護 (PAP)
JESD204B インターフェイス
8 つの最大 15Gbps のトランシーバ
サブクラス 1 のマルチチップ同期
クロック
PLL および VCO 内蔵、バイパス・オプション付き
最大 3GHz のクロック出力、クロック分周器付き
DAC 消費電力: 9GSPS で
1.8
W/ch
ADC 消費電力: 3GSPS で
1.9
W/ch
パッケージ: 17mm×17mm FC BGA、0.8mm ピッチ