AFE7444は、14ビット、9GSPSのDACと、14ビット、3GSPSのADCを搭載したクワッド・チャネル、広帯域、RFサンプリングのAFE(アナログ・フロント・エンド)です。このデバイスは最大 6GHz の RF で動作するため、周波数変換段の追加を必要とせず、C バンドの周波数帯域への直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の劇的な向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
DAC信号パスは、最大800MHzの信号帯域幅を実現する補間およびデジタル・アップコンバージョン・オプションをサポートしています。差動出力パスは、DSA(デジタル・ステップ減衰器)を備えており、出力電力を調整できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AFE7444 | FCBGA(400) | 17.00mm×17.00mm |