JAJSI08A October 2019 – March 2020 AFE7700
PRODUCTION DATA.
AFE7700 は高性能のマルチチャネル・トランシーバであり、4 つのダイレクト・アップコンバージョン・トランスミッタ・チェーン、4 つのダイレクト・ダウンコンバージョン・レシーバ・チェーン、2 つの広帯域 RF サンプリング・デジタイジング補助チェーン (フィードバック・パス) を統合しています。トランスミッタおよびレシーバ・チェーンのダイナミック・レンジが大きいため、高性能のワイヤレス・トランシーバ・システムを実現します。
AFE7700 は消費電力が低く、多くのチャネルを統合できるため、消費電力とサイズの制約が厳しいマルチアンテナおよびフェーズド・アレイ・システムにも対応できます。広帯域でダイナミック・レンジが大きいフィードバック・パスは、トランスミッタ・チェーンにおけるパワー・アンプのデジタル・プリディストーション (DPD) と IQ 補正に役立ちます。SerDes が高速なため、データの入出力に必要なレーン数を減らすことができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
AFE7700 | FCBGA (400) | 17.00mm×17.00mm |