JAJSHJ2
June 2019
AFE7799
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
AFE7799 ブロック図
4
改訂履歴
5
概要(続き)
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
コミュニティ・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
Glossary
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ABJ|400
MCBG079C
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajshj2_oa
1
特長
ダイレクト・アップコンバージョン・アーキテクチャに基づくクワッド・トランスミッタ
チェーンごとに最大 600MHz の RF 送信帯域幅
ゼロ IF ダウンコンバージョン・アーキテクチャに基づくクワッド・レシーバ
チェーンごとに最大 200MHz の RF 受信帯域幅
RF サンプリング ADC に基づくフィードバック・チェーン
最大 600MHz の RF 受信帯域幅
RF 周波数範囲:600MHz~6GHz
TX および RX LO 用の広帯域フラクショナル N PLL、VCO
データ・コンバータ・クロック生成専用の整数 N PLL、VCO
JESD204B および JESD204C SerDes インターフェイスに対応
8 つの SerDes トランシーバ (最高 29.5Gbps)
8b/10b および 64b/66b エンコード
16 ビット、12 ビット、24 ビット、32 ビットのフォーマット
サブクラス 1 のマルチデバイス同期
パッケージ:17mm × 17mm BGA、0.8mm ピッチ