16 ビットの AFE88101 および 14 ビットの AFE78101 (AFEx8101) は、センサ・トランスミッタ・アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。
AFEx8101 デバイスには、4mA から 20mA の 2 線式 (ループ電源) センサ・トランスミッタを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。これらのデバイスには、高精度な DAC に加えて、10ppm/℃の電圧リファレンスと診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。
内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス・チェックを可能にしています。このチェックにより、内蔵のバイアス源や電源レギュレータ、電圧リファレンス、DAC 出力、ダイ温度に関するエラーや故障を検出でき、さらにオプションとして外部電圧源の問題も検出できます。診断用 ADC、CRC フレーム・エラー・チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ・タイマから、いずれかの障害が検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいは標準の NAMUR 出力値またはユーザー指定のカスタム値に応じたフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。
これらのデバイスは最小 1.71V の電源で動作し、最大静止電流は 210μA です。本デバイスの温度範囲は -40℃~ +125℃で規定されていますが、-55℃~+125℃で機能することが可能です。
部品番号 | 分解能 | パッケージ(1) |
---|---|---|
AFE78101 | 14 ビット | RRU (UQFN、24) 4.00mm×4.00mm |
AFE88101 | 16 ビット |