16 ビットの AFE881H1 および 14 ビットの AFE781H1 (AFEx81H1) は、HART 対応センサ・トランスミッタ・アプリケーション向けに設計された、高集積度、高精度、超低消費電力の電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。
AFEx81H1 デバイスには、4mA から 20mA の 2 線式 (ループ電源) センサ・トランスミッタを設計するために必要な構成要素のほとんどが含まれています。これらの部品には、高精度な DAC に加えて、HART 認証 FSK モデム、10ppm/℃の基準電圧、および診断用 A/D コンバータ (ADC) が内蔵されています。内在的および機能安全上の問題に対応するには、外部の電圧電流変換と、電源のレギュレーションが必要です。
内蔵の診断 ADC は複数の内部ノードに多重化されており、自動的な自己ヘルス・チェックを可能にしています。診断用 ADC、CRC フレーム・エラー・チェック、あるいはウィンドウ付きのウォッチドッグ・タイマから、いずれかのフォルトが検出された場合、本デバイスは (オプションとして) 割り込みの発行、あるいは標準の NAMUR 出力値またはユーザー指定のカスタム値に応じたフェイルセーフ状態への遷移、またはその両方を開始できます。
これらのデバイスは最小 1.71V の電源で動作し、最大静止電流は 220μA です。本デバイスの温度範囲は -40℃~+125℃で規定されていますが、-55℃~+125℃で機能することが可能です。
部品番号 | 分解能 | パッケージ(1) |
---|---|---|
AFE781H1 | 14 ビット | RRU (UQFN、24) 4.00mm × 4.00mm |
AFE881H1 | 16 ビット |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
march 2023 | * | Initial release. |