JAJSQ55A april 2023 – june 2023 AFE7901
PRODUCTION DATA
AFE7901 は、高性能で広帯域のマルチチャネル・トランシーバで、4 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーンと 4 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
TX 信号パスは、1 つまたは 2 つのデジタル・アップ・コンバータを使用して、TX パスごとに最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル・アップコンバージョン・オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。