JAJSQ55A april 2023 – june 2023 AFE7901
PRODUCTION DATA
各レシーバ・チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションにより、1 つまたは 2 つのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) を使用して、最大 400MHz の信号帯域幅を最適化できます。