AFE7903 は、高性能で広帯域のマルチチャネル・トランシーバで、2 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーンと 2 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、HF、VHF、UHF、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
TX 信号パスは、最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル・アップ・コンバージョン・オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
各レシーバ・チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションによりデータ帯域幅を 2 つの RX では最高 400MHz で最適化できます。
SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス・クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。
Changes from July 14, 2022 to June 5, 2023 (from Revision A (July 2022) to Revision B (June 2023))
Changes from March 1, 2022 to July 14, 2022 (from Revision * (March 2022) to Revision A (July 2022))