このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
AFE7950-x は、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーン、4 つの RF サンプリング レシーバ チェーン、2 つの RF サンプリング フィードバック チェーン (合計 6 つの RF サンプリング ADC) を統合しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。
TX 信号パスは、4 個の TX で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジのデジタル ステップ アッテネータ (DSA) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。
部品番号 | グレード | パッケージ サイズ(1)(2) |
---|---|---|
AFE7950-SP | 放射線耐性保証宇宙 (RHA) | 17mm × 17mm プラスチック サブストレート FC-BGA 400 SnPb ボール 0.8mm ピッチ |
AFE7950-SEP(3) | 耐放射線特性の宇宙用エンハンスド製品 | |
AFE7950-EP(3) | エンハンスド製品 |