JAJSL61D february 2021 – june 2023 AFE7950
PRODUCTION DATA
各レシーバ・チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) を備えています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション・オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4つの RX では最高 1200MHz 、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。