JAJSPB9 November   2022 AFE7952

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4機能ブロック図
    1. 4.1 AFE7952 Functional Block Diagram
  5. 5Revision History
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Trademarks
    2. 6.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 6.3 Glossary
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

、高性能、広帯域のマルチチャネル・トランシーバであり、4 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーン、4 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーン、および 2 つの RF サンプリング・デジタイジング補助チェーン (フィードバック・パス) を統合しています。トランスミッタ・チェーンとレシーバ・チェーンのハイ・ダイナミック・レンジでは、デバイスが 3G、4G、5G の各信号を生成し、ワイヤレス基地局から受信します。一方、の広帯域機能は、マルチバンドの 4G および 5G 基地局向けの設計になっています。

各レシーバ・チェーンには、25dB レンジの DSA (デジタル・ステップ・アッテネータ) と、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) が含まれています。各レシーバ・チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ・ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。シングルまたはデュアル・デジタル・ダウン・コンバータ (DDC) は、デュアル DDC モードでは最大 600MHz、シングル DDC モードでは最大 1200MHz の複合信号帯域幅を提供します。TDD モードでは、TDD RX (トラフィック・レシーバ) と TDD FB (広帯域フィードバック・レシーバ) が動的に切り替わるようにレシーバ・チャネルを構成し、両方の目的で同じアナログ入力を再使用できます。

各トランスミッタ・チェーンには、2TX で最大 2400MHz または 4TX で最大 1200MHz BW の複合信号帯域幅をサポートするシングルまたはデュアル・デジタル・アップ・コンバータ (DUC) が含まれています。DUC の出力は、第 2 または第 3 ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

フィードバック・パスには、3GSPS RF サンプリング ADC を駆動する 25dB レンジの DSA と、最大 1200MHz の帯域幅を持つ DDC が含まれています。

パッケージ情報(1)
部品番号パッケージ本体サイズ
AFE7952 FC BGA 17.00mm × 17.00mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。