JAJSPB9 November   2022 AFE7952

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4機能ブロック図
    1. 4.1 AFE7952 Functional Block Diagram
  5. 5Revision History
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Trademarks
    2. 6.2 Electrostatic Discharge Caution
    3. 6.3 Glossary
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX:2TX で 2400MHz、4TX で1200MHz
    • FB:1200MHz
    • RX:1200MHz (FB なし)、600MHz (FB 搭載)
  • RF 周波数範囲:最大 12GHz
  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 用のデュアルバンド DUC/DDC
  • 高速周波数切り替え用のデュアル NCO
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
  • DAC または ADC レートでの外部 CLK (オプション)
  • SerDes データ・インターフェイス
    • JESD204B、JESD204C に準拠
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最高 29.5Gbps)
    • 8b/10b および 64b/66b エンコード
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ