Menu
Product
Email
PDF
Order now
AFE7953 12GSPS DAC および 3GSPS ADC 搭載、2T2R RF サンプリング AFE
JAJSQR2
july 2023
AFE7953
PRODUCTION DATA
CONTENTS
SEARCH
AFE7953 12GSPS DAC および 3GSPS ADC 搭載、2T2R RF サンプリング AFE
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
概要 (続き)
5
改訂履歴
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報 AFE79xx
6.5
トランスミッタの電気的特性
6.6
RF ADC の電気的特性
6.7
PLL / VCO / クロックの電気的特性
6.8
デジタルの電気的特性
6.9
電源の電気的特性
6.10
タイミング要件
6.11
スイッチング特性
6.12
代表的特性
6.12.1
TX の代表的特性 (800MHz 時)
6.12.2
TX の代表的特性 (1.8GHz 時)
6.12.3
TX の代表的特性 (2.6GHz 時)
6.12.4
TX の代表的特性 (3.5GHz 時)
6.12.5
TX の代表的特性 (4.9GHz 時)
6.12.6
TX の代表的特性 (8.1GHz 時)
6.12.7
TX の代表的特性 (9.6GHz 時)
6.12.8
RX の代表的特性 (800MHz 時)
6.12.9
RX の代表的特性 (1.75~1.9GHz 時)
6.12.10
RX の代表的特性 (3.5GHz 時)
6.12.11
RX の代表的特性 (2.6GHz 時)
6.12.12
RX の代表的特性 (4.9GHz 時)
6.12.13
RX の代表的特性 (8.1GHz 時)
6.12.14
RX の代表的特性 (9.6GHz 時)
6.12.15
PLL およびクロックの代表的特性
7
デバイスおよびドキュメントのサポート
7.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
7.2
サポート・リソース
7.3
商標
7.4
静電気放電に関する注意事項
7.5
用語集
8
メカニカル、パッケージ、および注文情報
重要なお知らせ
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ABJ|400
MCBG079C
ALK|400
MPBGAU3B
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsqr2_oa
search
No matches found.
Full reading width
Full reading width
Comfortable reading width
Expanded reading width
Card for each section
Card with all content
AFE7953 12GSPS DAC および 3GSPS ADC 搭載、2T2R RF サンプリング AFE
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1
特長
データシート全体のご請求
・デュアル
RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
・デュアル
RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
最大 RF 信号帯域幅:400MHz
RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
シングルまたはデュアル・バンドの DUC と DDC
TX または RX ごとに 16 個の NCO
DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
SerDes データ・インターフェイス:
JESD204B、JESD204C 適合
8 つの SerDes トランシーバ (最高 29.5Gbps)
サブクラス 1 のマルチデバイス同期
パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ