JAJSQS6 july 2023 AFE7954
PRODUCTION DATA
AFE7954 は、高性能、広帯域幅のクワッド・チャネル RF サンプリング DAC です。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。こうした密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。
信号パスは、4 個の DAC (TX) で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の DAC で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル昇圧変換オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。