DATA SHEET
AFEx8101 4mA から 20mA のループ電源アプリケーション向け、電圧リファレンスおよび診断 ADC を内蔵した 16 ビットおよび 14 ビットの低消費電力 DAC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 低い静止電流:170μA (標準値)
- 16 ビットまたは 14 ビット、モノリシック高性能 DAC
- 1.8V 電源:0.15V ~ 1.25V、0.2V ~ 1.0V
- 5V 電源:0.3 V ~ 2.5 V、0.4 V ~ 2.0 V
- 16 ビットでの INL、4LSB
- 40℃~ +125℃の範囲で TUE が 0.07% FSR (最大値)
- 高度な診断向け、12 ビット、3.84kSPS の ADC (A/D コンバータ)
- 1.25V 基準電圧 (10ppm/℃) を内蔵
- クロック出力付きの内蔵 1.2288Mhz 発振器を内蔵
- デジタル・インターフェイス:
- シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
- 故障検出:CRC ビット・エラー・チェック、ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ、診断 ADC
- 広い動作温度範囲-55℃~ +125℃