JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] ((5)) | 信号のタイプ [2] | 説明 [3] | ALV のピン [4] | ALX のピン [4] |
---|---|---|---|---|
ADC0_REFN (4) | A | ADC0 負電圧リファレンス | J16 | |
ADC0_REFP (3) | A | ADC0 正電圧リファレンス | J15 | |
ADC0_AIN0 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 0 / GPIO1_80 (入力のみ) | G20 | H21 |
ADC0_AIN1 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 1 / GPIO1_81 (入力のみ) | F20 | F19 |
ADC0_AIN2 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 2 / GPIO1_82 (入力のみ) | E21 | F21 |
ADC0_AIN3 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 3 / GPIO1_83 (入力のみ) | D20 | F20 |
ADC0_AIN4 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 4 / GPIO1_84 (入力のみ) | G21 | H20 |
ADC0_AIN5 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 5 / GPIO1_85 (入力のみ) | F21 | E21 |
ADC0_AIN6 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 6 / GPIO1_86 (入力のみ) | F19 | G20 |
ADC0_AIN7 (1) (2) | A | ADC アナログ入力 7 / GPIO1_87 (入力のみ) | E20 | E20 |
ADC_EXT_TRIGGER0 | I | ADC トリガ入力 | B16、C13 | B7、B9 |
ADC_EXT_TRIGGER1 | I | ADC トリガ入力 | D14、D16 | C11 |