JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
信号名 [1] | 信号のタイプ [2] | 説明 [3] | ALV のピン [4] | ALX のピン [4] |
---|---|---|---|---|
OSPI0_CLK | O | OSPI クロック | N20 | P20 |
OSPI0_DQS | I | OSPI データ ストローブ (DQS) またはループバック クロック入力 | N19 | P17 |
OSPI0_ECC_FAIL (2) | I | OSPI ECC ステータス | L17 | |
OSPI0_LBCLKO | IO | OSPI ループバック クロック出力 | N21 | M21 |
OSPI0_CSn0 | O | OSPI チップ セレクト 0 (アクティブ Low) | L19 | L20 |
OSPI0_CSn1 | O | OSPI チップ セレクト 1 (アクティブ Low) | L18 | M20 |
OSPI0_CSn2 (2) | O | OSPI チップ セレクト 2 (アクティブ Low) | K17 | |
OSPI0_CSn3 (2) | O | OSPI チップ セレクト 3 (アクティブ Low) | L17 | |
OSPI0_D0 | IO | OSPI データ 0 | M19 | L19 |
OSPI0_D1 | IO | OSPI データ 1 | M18 | N20 |
OSPI0_D2 | IO | OSPI データ 2 | M20 | L21 |
OSPI0_D3 | IO | OSPI データ 3 | M21 | N19 |
OSPI0_D4 (1) | IO | OSPI データ 4 | P21 | |
OSPI0_D5 (1) | IO | OSPI データ 5 | P20 | |
OSPI0_D6 (1) | IO | OSPI データ 6 | N18 | |
OSPI0_D7 (1) | IO | OSPI データ 7 | M17 | |
OSPI0_RESET_OUT0 (2) | O | OSPI リセット出力 0 | L17 | |
OSPI0_RESET_OUT1 (2) | O | OSPI リセット出力 1 | K17 |