JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 0.5 | 2.0 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 5 | 15 | pF |
PCB 接続要件 | ||||
td(Trace Delay) | 各パターンの伝搬遅延 | 83.5 | 1000(1) | ps |
td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 100 | ps |
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
J1 | tc(TCK) | 最小サイクル時間、TCK | 45.5(1) | ns | |
J2 | tw(TCKH) | 最小パルス幅、TCK High | 0.4P(2) | ns | |
J3 | tw(TCKL) | 最小パルス幅、TCK Low | 0.4P(2) | ns | |
J4 | tsu(TDI-TCK) | 最小入力セットアップ時間、TDI 有効から TCK High まで | 4 | ns | |
tsu(TMS-TCK) | 最小入力セットアップ時間、TMS 有効から TCK High まで | 4 | ns | ||
J5 | th(TCK-TDI) | 最小入力ホールド時間、TDI 有効から TCK High まで | 2 | ns | |
th(TCK-TMS) | 最小入力ホールド時間、TMS 有効から TCK High まで | 2 | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
J6 | td(TCKL-TDOI) | 最小遅延時間、TCK Low から TDO 無効まで | 0 | ns | |
J7 | td(TCKL-TDOV) | 最大遅延時間、TCK Low から TDO 有効まで | 14 | ns |