JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-40、表 6-41、図 6-27、表 6-42、図 6-28、図 6-31、図 6-32 に、EPWM のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 1 | 4 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 2 | 7 | pF |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
PWM6 | tw(SYNCIN) | パルス幅、EHRPWM_SYNCI | 2 + 2P(1) | ns | |
PWM7 | tw(TZ) | パルス幅、EHRPWM_TZn_IN low | 2 + 3P(1) | ns |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
PWM1 | tw(PWM) | パルス幅、EHRPWM_A/B High または Low | P - 3(1) | ns | |
PWM2 | tw(SYNCOUT) | パルス幅、EHRPWM_SYNCO | P - 3(1) | ns | |
PWM3 | td(TZ-PWM) | 遅延時間、EHRPWM_TZn_IN アクティブから EHRPWM_A/B が強制的に High/Low になるまで | 11 | ns | |
PWM4 | td(TZ-PWMZ) | 遅延時間、EHRPWM_TZn_IN アクティブから EHRPWM_A/B Hi-Z まで | 11 | ns | |
PWM5 | tw(SOC) | パルス幅、EHRPWM_SOCA/B 出力 | P - 3(1) | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「拡張パルス幅変調 (EPWM) モジュール」セクションを参照してください。