JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
下表に、本デバイスを連続動作させた場合の、特定の接合部温度での POH データの推定値を示します。
温度 定格 |
温度範囲 | 接合部 温度 (TJ) (1) |
推定 (2) 寿命 (POH) (3) |
---|---|---|---|
A | -40℃~105℃ | 105°C | 100000 |
I | -40℃~125℃ | 105°C | 100000 |
110°C | 64000 | ||
115°C | 41000 | ||
120°C | 26500 | ||
125°C | 17500 |
このアプリケーション レポートには、テキサス・インスツルメンツの組み込みプロセッサ (EP) を電子機器システムで、電力を供給して使用したときの有効寿命を計算するための手法が解説されています。本書は、テキサス・インスツルメンツの EP の信頼性が最終システムの信頼性要件を満たすかどうかを判定する必要がある一般的なエンジニアを対象としています。主な故障メカニズムとしてエレクトロマイグレーションをモデル化しています。
このアプリケーション レポートでは、AM243x デバイスの動作寿命を 100k 電源オン時間 (POH) から 200k POH に拡張するためのガイドラインについて説明しています。
AM243xテキサス・インスツルメンツは、Web サイト (http://www.ti.com/quality) で、AM243x プロセッサを含むテキサス・インスツルメンツのすべてのデバイスの品質と信頼性に関する詳細な情報を提供しています。