JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL | 入力 Low 電圧 | 0.35 × VDDS_MMC0 | V | |||
VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.20 | V | |||
VIH | 入力 High 電圧 | 0.65 × VDDS_MMC0 | V | |||
VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 1.4 | V | |||
IIN | 入力リーク電流。 | VI = 1.8V または 0V | ±10 | µA | ||
RPU | プルアップ抵抗 | 15 | 20 | 25 | kΩ | |
RPD | プルダウン抵抗 | 15 | 20 | 25 | kΩ | |
VOL | 出力 LOW 電圧 | IOL = 2 mA | 0.30 | V | ||
VOH | 出力 HIGH 電圧 | IOH = -2 mA | VDDS_MMC0~0.30 | V | ||
SRI | 入力スルーレート | 5E+8 | V/s |