JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ デバイスの機能の詳細および追加説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するサブセクションを参照してください。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
入力条件 | ||||
SRI | 入力スルーレート | 0.5 | 5 | V/ns |
出力条件 | ||||
CL | 出力負荷容量 | 1 | 30 (1) | pF |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tw(RXD) | パルス幅、受信データ ビット High または Low | 0.95U (1)(2) | 1.05U (1)(2) | ns |
2 | tw(RXDS) | パルス幅、受信スタート ビット Low | 0.95U (1)(2) | ns |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
f(baud) | メイン ドメイン UART のプログラム可能なボーレート | 12 | Mbps | ||
MCU ドメイン UART のプログラム可能なボーレート | 3.7 | Mbps | |||
3 | tw(TXD) | パルス幅、送信データ ビット High または Low | U (1) - 2.2 | U (1) + 2.2 | ns |
4 | tw(TXDS) | パルス幅、送信スタート ビット Low | U (1) - 2.2 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART)」セクションを参照してください。