JAJSLT6F April 2021 – January 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Signal Name [1] | Signal Type [2] | Description [3] | ALV PIN [4] | ALX PIN [4] |
---|---|---|---|---|
EHRPWM_SOCA | O | EHRPWM Start of Conversion A | C17 | B14 |
EHRPWM_SOCB | O | EHRPWM Start of Conversion B | D17 | A15 |
EHRPWM_TZn_IN0 | I | EHRPWM Trip Zone Input 0 (active low) | T18 | T19 |
EHRPWM_TZn_IN1 | I | EHRPWM Trip Zone Input 1 (active low) | V21 | U19 |
EHRPWM_TZn_IN2 | I | EHRPWM Trip Zone Input 2 (active low) | R16, R20 | V20 |
EHRPWM_TZn_IN3 (1) | I | EHRPWM Trip Zone Input 3 (active low) | P16 | |
EHRPWM_TZn_IN4 (2) | I | EHRPWM Trip Zone Input 4 (active low) | P17, P19 | |
EHRPWM_TZn_IN5 (3) | I | EHRPWM Trip Zone Input 5 (active low) | R21, Y18 |