JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン多重化オプションのソフトウェア構成に応じて、複数のピンで多くの信号が利用可能です。
次のリストは、列ヘッダーについての説明です。
それぞれの「信号の説明」表に記載されている信号名と説明は、ピンに実装され、PADCONFIG レジスタで選択されたピン多重化信号機能を表しています。一部のデバイス サブシステムは、これらの表に記載されていない信号機能用に、多重化の追加レイヤを提供します。2 次多重化信号機能の詳細については、デバイス TRM の該当するペリフェラルの章を参照してください。
I = 入力
O = 出力
IO = 入力、出力、または同時に入力と出力
IOD = 入力、出力、または同時に入力と出力、オープン ドレイン出力機能付き
IOZ = 入力、出力、または同時に入力と出力、3 ステート出力機能付き
OZ = 3 ステート出力機能付き出力
A = アナログ
PWR = 電源
GND = グランド
I/O セル構成の詳細については、デバイス TRM の「デバイス構成」の章にある「パッド構成レジスタ」セクションを参照してください。