JAJSLT6G April 2021 – May 2024 AM2431 , AM2432 , AM2434
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このセクションの表と図では、クロック信号のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を定義します。
パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
入力条件 | |||||
SRI | 入力スルーレート | 0.5 | V/ns | ||
出力条件 | |||||
CL | 出力負荷容量 | 10ns ≦ tc < 20ns | 10 | pF | |
20ns ≦ tc | 30 | pF |
番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
CLK1 | tc(EXT_REFCLK1) | 最小サイクル時間、EXT_REFCLK1 | 10 | ns | |
CLK2 | tw(EXT_REFCLK1H) | パルス幅、EXT_REFCLK1 High | E*0.45 (1) | E*0.55 (1) | ns |
CLK3 | tw(EXT_REFCLK1L) | パルス幅、EXT_REFCLK1 Low | E*0.45 (1) | E*0.55 (1) | ns |
CLK1 | tc(MCU_EXT_REFCLK0) | 最小サイクル時間、MCU_EXT_REFCLK0 | 10 | ns | |
CLK2 | tw(MCU_EXT_REFCLK0H) | パルス幅、MCU_EXT_REFCLK0 High | F*0.45 (2) | F*0.55 (2) | ns |
CLK3 | tw(MCU_EXT_REFCLK0L) | パルス幅、MCU_EXT_REFCLK0 Low | F*0.45 (2) | F*0.55 (2) | ns |
番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
CLK4 | tc(SYSCLKOUT0) | 最小サイクル時間、SYSCLKOUT0 | 8 | ns | |
CLK5 | tw(SYSCLKOUT0H) | パルス幅、SYSCLKOUT0 High | A*0.4 (1) | A*0.6 (1) | ns |
CLK6 | tw(SYSCLKOUT0L) | パルス幅、SYSCLKOUT0 Low | A*0.4 (1) | A*0.6 (1) | ns |
CLK4 | tc(OBSCLK0) | 最小サイクル時間、OBSCLK0 | 5 | ns | |
CLK5 | tw(OBSCLK0H) | パルス幅、OBSCLK0 High | B*0.45 (2) | B*0.55 (2) | ns |
CLK6 | tw(OBSCLK0L) | パルス幅、OBSCLK0 Low | B*0.45 (2) | B*0.55 (2) | ns |
CLK4 | tc(CLKOUT0) | 最小サイクル時間、CLKOUT0 | 20 | ns | |
CLK5 | tw(CLKOUT0H) | パルス幅、CLKOUT0 High | C*0.4 (3) | C*0.6 (3) | ns |
CLK6 | tw(CLKOUT0L) | パルス幅、CLKOUT0 Low | C*0.4 (3) | C*0.6 (3) | ns |
CLK4 | tc(MCU_SYSCLKOUT0) | 最小サイクル時間、MCU_SYSCLKOUT0 | 10 | ns | |
CLK5 | tw(MCU_SYSCLKOUT0H) | パルス幅、MCU_SYSCLKOUT0 High | G*0.4 (4) | G*0.6 (4) | ns |
CLK6 | tw(MCU_SYSCLKOUT0L) | パルス幅、MCU_SYSCLKOUT0 Low | G*0.4 (4) | G*0.6 (4) | ns |
CLK4 | tc(MCU_OBSCLK0) | 最小サイクル時間、MCU_OBSCLK0 | 5 | ns | |
CLK5 | tw(MCU_OBSCLK0H) | パルス幅、MCU_OBSCLK0 High | H*0.45 (5) | H*0.55 (5) | ns |
CLK6 | tw(MCU_OBSCLK0L) | パルス幅、MCU_OBSCLK0 Low | H*0.45 (5) | H*0.55 (5) | ns |