JAJSOB0D october 2022 – july 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SIGNAL NAME [1] | PIN TYPE [2] | DESCRIPTION [3] | ZCZ PIN [4] |
---|---|---|---|
SOP0 | 0 | Boot Mode configuration bit 0 (QSPI0_D0) | N1 |
SOP1 | 0 | Boot Mode configuration bit 1 (QSPI0_D1) | N4 |
SOP2 | 0 | Boot Mode configuration bit 2 (SPI0_CLK) | A11 |
SOP3 | 0 | Boot Mode configuration bit 3 (SPI0_D0) | C10 |