JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] ((1)) | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| PR0_PRU0_GPIO0 | IO | PRU0 汎用入出力 | K17 |
| PR0_PRU0_GPIO1 | IO | PRU0 汎用入出力 | K18 |
| PR0_PRU0_GPIO2 | IO | PRU0 汎用入出力 | J18 |
| PR0_PRU0_GPIO3 | IO | PRU0 汎用入出力 | J17 |
| PR0_PRU0_GPIO4 | IO | PRU0 汎用入出力 | K16 |
| PR0_PRU0_GPIO5 | IO | PRU0 汎用入出力 | G17 |
| PR0_PRU0_GPIO6 | IO | PRU0 汎用入出力 | K15 |
| PR0_PRU0_GPIO8 | IO | PRU0 汎用入出力 | G15 |
| PR0_PRU0_GPIO9 | IO | PRU0 汎用入出力 | F17 |
| PR0_PRU0_GPIO10 | IO | PRU0 汎用入出力 | G18 |
| PR0_PRU0_GPIO11 | IO | PRU0 汎用入出力 | M16 |
| PR0_PRU0_GPIO12 | IO | PRU0 汎用入出力 | M15 |
| PR0_PRU0_GPIO13 | IO | PRU0 汎用入出力 | H17 |
| PR0_PRU0_GPIO14 | IO | PRU0 汎用入出力 | H16 |
| PR0_PRU0_GPIO15 | IO | PRU0 汎用入出力 | L16 |
| PR0_PRU0_GPIO16 | IO | PRU0 汎用入出力 | H18 |
| PR0_PRU1_GPIO0 | IO | PRU1 汎用入出力 | F18 |
| PR0_PRU1_GPIO1 | IO | PRU1 汎用入出力 | G16 |
| PR0_PRU1_GPIO2 | IO | PRU1 汎用入出力 | E17 |
| PR0_PRU1_GPIO3 | IO | PRU1 汎用入出力 | E18 |
| PR0_PRU1_GPIO4 | IO | PRU1 汎用入出力 | F16 |
| PR0_PRU1_GPIO5 | IO | PRU1 汎用入出力 | F15 |
| PR0_PRU1_GPIO6 | IO | PRU1 汎用入出力 | E16 |
| PR0_PRU1_GPIO7 | IO | PRU1 汎用入出力 | A16 |
| PR0_PRU1_GPIO8 | IO | PRU1 汎用入出力 | D18 |
| PR0_PRU1_GPIO9 | IO | PRU1 汎用入出力 | C18 |
| PR0_PRU1_GPIO10 | IO | PRU1 汎用入出力 | D17 |
| PR0_PRU1_GPIO11 | IO | PRU1 汎用入出力 | B18 |
| PR0_PRU1_GPIO12 | IO | PRU1 汎用入出力 | B17 |
| PR0_PRU1_GPIO13 | IO | PRU1 汎用入出力 | D16 |
| PR0_PRU1_GPIO14 | IO | PRU1 汎用入出力 | C17 |
| PR0_PRU1_GPIO15 | IO | PRU1 汎用入出力 | A17 |
| PR0_PRU1_GPIO16 | IO | PRU1 汎用入出力 | C16 |
| PR0_PRU1_GPIO17 | IO | PRU1 汎用入出力 | D13 |
| PR0_PRU1_GPIO18 | IO | PRU1 汎用入出力 | C15 |
| PR0_PRU1_GPIO19 | IO | PRU1 汎用入出力 | D15 |