JAJSOB0E October 2022 – August 2025 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| サブグループ | パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンパレータ | パワーアップ時間 | 10 | µs | ||
| コンパレータ入力範囲 | 0.1 | VDDA33(1) – 50mV | V | ||
| 入力換算オフセット誤差 | -20 | 20 | mV | ||
| ヒステリシス (H1) | 該当なし | LSB | |||
| ヒステリシス (H2) | 15 | LSB | |||
| ヒステリシス (H3) | 35 | LSB | |||
| ヒステリシス (H4) | 55 | LSB | |||
| 伝搬遅延 | 21 | 50 | ns | ||
| DAC | DAC_VREF 基準電圧 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| DAC の出力範囲 | 0.1 | 33/18×DAC_VREF または VDDA33 (1) -50mV の最小電圧 |
V | ||
| 静的オフセット誤差 | -45 | 45 | mV | ||
| 静的ゲイン誤差 | -2 | 2 | FSR の % | ||
| 静的 DNL | >-1 | 4 | LSB | ||
| 静的 INL | -16 | 16 | LSB | ||
| セトリング タイム | 1 | µs | |||
| 分解能 | 12 | ビット | |||
| DAC 出力の外乱 (コンパレータ トリップ キックバック) | -100 | 100 | LSB | ||
| DAC 出力の外乱 (コンパレータ トリップ キックバック) | 200 | ns | |||
| DAC_VREF 負荷 | 37 | kΩ | |||
| コモン | 入力リーケージ | 0.1 | 5 | µA | |
| 電源 (VDDA33) | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V | |
| 電源 (VDDA18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| 消費電力 (VDDA33) | 900 | µA | |||
| 消費電力 (VDDA18) | 120 | µA | |||
| フェイルセーフ入力電流注入 | 10 | mA |